??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
232-638
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-638 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-638
BESTNR
Codice art.
232-638
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
8
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
43.00 mm
TIEFE
Profondita
53.95 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
12.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14