??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
232-172/031-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-162/031-000 bis 232-184/031-000 - THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 5.08 mm, Befestigungflansch, Lötstift 0.6 x 1.0 mm
Stückliste
232-172/031-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.25 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
11.60 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02