??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
232-140/005-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
232-132/005-000 hasta 232-150/005-000 - Conector hembra para bornas de carril, Pines de 0.6 x 1 mm, recta, Paso 5 mm
Lista de materiales
232-140/005-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
18.25 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
11.60 mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06