??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
231-2206/026-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-2202/026-000 do 231-2212/026-000 - 2-CONDUCTOR SPRING CLAMPS PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Lista materiałowa
231-2206/026-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
20.80 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09