??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
231-766/001-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-762/001-000 a 231-772/001-000 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder droite, 1,2x1,2 mm Pas 7,62 mm / 0.3 in
Nomenclature
231-766/001-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.40 mm
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02