??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
231-673 HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-673 - Isolierungsstopp, 0,08-0,2 mm² / 0,2 mm² e
Stückliste
231-673 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
231-673
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Isolierungsstopp, weiß
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 0.2 (e) / 0.08 - 0.14 (f) mm²
RM
Rastermaß
7.50 mm
HOEHE
Höhe
5.15 mm
BREITE
Breite
4.20 mm
TIEFE
Tiefe
34.60 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92