??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
231-466/001-000/105-604/997-407
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-462/001-000/105-604/997-405 hasta 231-472/001-000/105-604/997-409 - Conector macho THR, 1.2 x 1.2 mm solder pin, acodada, en la banda, Paso 5 mm
Lista de materiales
231-466/001-000/105-604/997-407
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
8.40 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.00 mm
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02