??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
231-267/001-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-262/001-000 bis 231-276/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 1,2x1,2 mm Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
231-267/001-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
8.40 mm
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02