??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
231-155
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-155 - Module de fiche de contrôle avec languette de contact pour séries 280, 736, 737, 738, 780 Pas 5 mm/0,197 in
Nomenclature
231-155
BESTNR
No de produit
231-155
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
0 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
14.30 mm
BREITE
Largeur
11.50 mm
TIEFE
Profondeur
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
1.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48