??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
231-126
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-126 - Testing plug module with contact stud
Lista materiałowa
231-126
BESTNR
Nr zamówienia.
231-126
BEZEICHNUNG
Description
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
0 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
14.30 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
43.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48