??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
791-107
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
791-107 - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 1.5 mm bis 6.5 mm, H max. 40 mm, 10 mm breit
Stückliste
791-107
BESTNR
Bestell-Nr.
791-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
27.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
25.00 mm
GEWICHT
Gewicht
12.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50