??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
249-116
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
249-116 - Tope de cierre sin tornillos, Ancho 6 mm, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista de materiales
249-116
BESTNR
Item-No.
249-116
AAU733
Designación
Schraubenlose Endklammer, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
35.00 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
6.00 mm
BAA018
Longitud
45.00 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
gris
GEWICHT
Peso
3.460 g
AAO663
GTIN
4017332270823
AAD931
Número de Aduanas
85389000
URSPRUNG
País de origen
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
249-116
AAW338
Designación de producto del fabricante
Tope de cierre sin tornillos
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Tope de cierre sin tornillos, Ancho 6 mm, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
BAB838
Tipo de enclavamiento
screwless
AAQ326
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/de/p/249-116