??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
249-116
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-116 - Schraubenlose Endklammer, 6 mm breit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
249-116
BESTNR
Bestell-Nr.
249-116
AAU733
Bezeichnung
Schraubenlose Endklammer, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
BAC137
Breite des Rastermaßes
35.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
6.00 mm
BAA018
Länge
45.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.460 g
AAO663
GTIN
4017332270823
AAD931
Zolltarifnummer
85389000
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
249-116
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubenlose Endklammer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubenlose Endklammer, 6 mm breit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/de/p/249-116