??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
210-5042000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
210-504 - Stahltragschiene, 35 x 7.5 mm, 1 mm dick, 2 m lang, gelocht, bandverzinkt, entsprechend EN 60715
Stückliste
210-5042000
BESTNR
Bestell-Nr.
210-504
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Stahltragschiene, silberfarben
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
7.50 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
TIEFE
Tiefe
35.00 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
635.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-43