??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
209-109
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
209-109 - Kantenschutz, für TS 35 (7.5 mm hoch)
Stückliste
209-109
BESTNR
Bestell-Nr.
209-109
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
11.40 mm
BREITE
Breite
10.60 mm
TIEFE
Tiefe
39.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
1.290 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14