??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2009-182
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2009-182 - Prise de test, pour max. 2.5 mm², pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0.08
Nomenclature
2009-182
BESTNR
No de produit
2009-182
BEZEICHNUNG
Désignation
Prise de test, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08-2.5 mm²
HOEHE
Hauteur
48.30 mm
BREITE
Largeur
19.30 mm
TIEFE
Profondeur
8.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
3.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
FILENAME
Filename
2009-182