??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
884-3542
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
884-3542 - Ponticello, per bulloni M6, 2 poli, non rivestito
Lista materiale
884-3542
BESTNR
Codice art.
884-3542
BEZEICHNUNG
Designazione
Ponticello, 125 A, argento-colorato
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
3.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
42.00 mm
FARBE
Colore
argento-colorato
GEWICHT
Peso
14.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40