??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
883-3507
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
883-3507 - Borna de tierra para 2 conductores, 35 mm², Conexión atornillada
Lista de materiales
883-3507
BESTNR
Item-No.
883-3507
BEZEICHNUNG
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 35 mm², verde-amarillo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
1.5 - 50 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
14 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
HOEHE
Altura
57.70 mm
BREITE
Ancho
16.10 mm
TIEFE
Profundidad
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
84.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41