??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
883-3501
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
883-3501 - Borna de paso para 2 conductores, 35mm², con conexión por tornillos
Lista de materiales
883-3501
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
1.5 - 50 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
125 A
HOEHE
Altura
65.50 mm
BREITE
Ancho
16.10 mm
TIEFE
Profundidad
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
58.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20