??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
811-310
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
811-310 - Portafusible de 2 conductores, p/fusibles redondos 10 x 38mm, 13/32 x 11/2, 1 polo, sin indicación de defecto, 750 VCA/ 1000 VCC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
811-310
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Portafusible de 2 conductores, 16 mm², 32 A, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
690 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
HOEHE
Altura
55.00 mm
BREITE
Ancho
17.30 mm
TIEFE
Profundidad
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename