??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
285-139
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-139 - Zestaw do układów trójfazowych, ze złączkami silnoprądowymi 35 mm², tylko na szynę TS 35 x 15, miedź, 35 mm², POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-139
BESTNR
Nr zamówienia.
285-139
BEZEICHNUNG
Description
Zestaw do układów trójfazowych, 35 mm², szary/niebieski/żółto-zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 2 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
25 - 26 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
125 A
HOEHE
wysokość
63.00 mm
BREITE
szerokość
80.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
green-yellow/blue/gray
GEWICHT
masa
425.675 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06