??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
284-607
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
284-607 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 10 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
284-607
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
HOEHE
Höhe
33.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41