??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
283-908
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
283-908 - 2-Leiter-Schirmleiterklemme, 16 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
283-908
BESTNR
Bestell-Nr.
283-908
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
16 - 17 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
76 A
HOEHE
Höhe
37.50 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
46.570 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41