??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
283-333
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
283-333 - Piastra di copertura di riduzione, spessore 1 mm
Lista materiale
283-333
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
38.30 mm
BREITE
Larghezza
1.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
2.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33