미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie283/0283-0107_0999-0962.prj},{NB=283-107_HI},{BESTNR=283-107},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.2 - 16},{QUERSCHNITT2=24 - 06},{ABISOLIERLAENGE=16 - 17},{HOEHE=45.50},{BREITE=12.00},{TIEFE=58.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grün-gelb},{GEWICHT=41.624},{ECLASS71=27-14-11-41},{ECLASS81=27-14-11-41},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/283-107},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/283-107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
283-107
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
283-107 - 2-conductor ground terminal block, 16 mm², lateral marker slots, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
283-107
BESTNR
Item-No.
283-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 06
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
16 - 17
mm
HOEHE
Height
45.50
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
58.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
41.624
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41