??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
281-612/281-541
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-611/281-541 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Defektanzeige durch LED, 15 - 30 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
281-612/281-541
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
60.00 mm
BREITE
Breite
8.00 mm
TIEFE
Tiefe
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16