미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie281/0281-0603_0410_0999-0962.prj},{NB=281-603/281-410},{BESTNR=281-603/281-410},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{STROM=0.5},{HOEHE=29.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=53.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=Schaltung I},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=7.300},{ECLASS71=27-14-11-27},{ECLASS81=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/281-603_281-410},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/281-603_281-410}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
281-603/281-410
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-603/281-410 - Component terminal block, 2-conductor, with diode 1N4007, anode, left side, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
281-603/281-410
BESTNR
Item-No.
281-603/281-410
281-603/281-410
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
STROM
Current intensity
0.5
A
HOEHE
Height
29.00
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
53.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
Schaltung I
Schaltung I
GEWICHT
Weight
7.300
7.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27