미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie281/0281-0107_0999-0962.prj},{NB=281-107},{BESTNR=281-107},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=32.50},{BREITE=6.00},{TIEFE=45.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grün-gelb},{GEWICHT=10.733},{ECLASS71=27-14-11-41},{ECLASS81=27-14-11-41},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/281-107},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/281-107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
281-107
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-107 - 2-conductor ground terminal block, 4 mm², lateral marker slots, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
281-107
BESTNR
Item-No.
281-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
32.50
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
45.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
10.733
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41