??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
280-889
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-889 - Borna de tres pisos, con puenteo horizontal adicional en la piso inferior, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-889
BESTNR
Item-No.
280-889
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
HOEHE
Altura
49.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
103.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
6
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
gris/gris/gris
GEWICHT
Peso
18.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20