??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
279-623/281-410
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
279-623/281-410 - Morsetto per componente, 4 conduttori, con diodo 1N4007, anodo, a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
279-623/281-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
STROM
Corrente
1.00 A
HOEHE
Altezza
27.00 mm
BREITE
Larghezza
4.00 mm
TIEFE
Profondita
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27