??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
270-560/281-507
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
270-560/281-507 - 3-Leiter-Initiatorenklemme, LED gelb, für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
270-560/281-507
BESTNR
Bestell-Nr.
270-560/281-507
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
HOEHE
Höhe
39.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
9.160 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28