Previews - 3D
CAD模型選擇
{wago/pg22/serie2004/2004-0172_0999-0962.prj},{NB=2004-172},{BESTNR=2004-172},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 1},{HOEHE=9.80},{BREITE=30.22},{TIEFE=6.40},{FARBE=dunkelgrau},{GEWICHT=0.790},{RGB=0.28,0.31,0.31,0},{ECLASS71=27-14-92-14},{ECLASS81=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2004-172},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2004-172},{FILENAME=2004-172}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
2004-172
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2004-172 - Insulation stop 0.75 - 1 mm² 5 pieces / strip
Bill of material
2004-172
BESTNR
Item-No.
2004-172
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 1
mm²
HOEHE
Height
9.80
mm
BREITE
Width
30.22
mm
TIEFE
Depth
6.40
mm
FARBE
Color
dark grey
GEWICHT
Weight
0.790
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14