Previews - 3D
CAD模型選擇
{wago/pg20/serie770/0770-0317_0999-0962.prj},{NB=770-317},{BESTNR=770-317},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=18.50},{BREITE=25.80},{TIEFE=38.75},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=2.710},{ECLASS71=27-44-06-90},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-317},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-317}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
770-317
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-317 - Snap-in frame, 2-pole, 1.0 … 3.0 mm
Bill of material
770-317
BESTNR
Item-No.
770-317
770-317
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
18.50
mm
BREITE
Width
25.80
mm
TIEFE
Depth
38.75
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
2.710
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90