Previews - 3D
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie858/0858-0184_0999-0962.prj},{NB=858-184},{BESTNR=858-184},{BEZEICHNUNG=Elementarrelais DC 220 V 2 Wechsler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=35.60},{BREITE=21.20},{TIEFE=27.50},{GEWICHT=31.500},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-184},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-184},{FILENAME=858-184}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
858-184
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
858-184 - Basic relay 220 VDC
Bill of material
858-184
BESTNR
Item-No.
858-184
BEZEICHNUNG
Description
Basic relay 220 VDC
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
35.60
mm
BREITE
Width
21.20
mm
TIEFE
Depth
27.50
mm
GEWICHT
Weight
31.500
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01