??
Previews - 3D
CAD model selection
850-819/002-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
850-819/002-000 - Flange plate, F300 flange plate, WxH (295x95 mm), blind
Bill of material
850-819/002-000
BESTNR
Item-No.
850-819/002-000
BEZEICHNUNG
Description
Flanschplatte
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
95.00 mm
BREITE
Width
295.00 mm
TIEFE
Depth
6.25 mm
GEWICHT
Weight
347.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-92-17
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-92-17