??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
879-3021_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
879-3021 - compteur d'énergie (MID), pour connexion directe, 65A, 3x230/400V, 50Hz, MID et METAS, Modbus® et M-Bus, 2 x interface S0, 4PS
Nomenclature
879-3021_HI
BESTNR
No de produit
879-3021
BEZEICHNUNG
Désignation
compteur d'énergie (MID)
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
HOEHE
Hauteur
140.00 mm
BREITE
Largeur
72.00 mm
TIEFE
Profondeur
63.00 mm
FARBE
Couleur
transparent
GEWICHT
Poids
280.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-23-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-23-16