??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
859-806_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
859-806 - Convertitore DC/DC, Tensione di ingresso 12 V DC, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 0,5 A
Lista materiale
859-806_HI
BESTNR
Codice art.
859-806
BEZEICHNUNG
Designazione
Convertitore DC/DC
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
91.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
56.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
23.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03