??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
859-797_HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
859-797 - optoseparator, nominalne napięcie wejściowe 12 V DC, zakres napięcia wyjściowego 3 … 30 V DC, graniczny prąd stały 0.5 A, podłączanie 2-przewodowe, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
859-797_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
859-797
BEZEICHNUNG
Description
optoseparator, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
HOEHE
wysokość
91.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
56.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
18.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03