??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
859-797_HI
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
859-797 - Módulo de optoacoplador, Tensión nominal de entrada 12V DC, Rango de tensión de salida 3 … 30V DC, Corriente permanente límite 0.5 A, Conexión de 2 conductores, 6 mm ancho de montaje
Lista de materiales
859-797_HI
BESTNR
Item-No.
859-797
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo de optoacoplador, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
HOEHE
Altura
91.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
56.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
18.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03