??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
857-181_HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-181 - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 24 V
Stückliste
857-181_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
857-181
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Elementar-Solid-State-Relais
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
3.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03