??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
857-167_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-167 - Relè base allo stato solido, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 240 V AC, Limite corrente permanente: 2 A
Lista materiale
857-167_HI
BESTNR
Codice art.
857-167
BEZEICHNUNG
Designazione
Relè base allo stato solido
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
15.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
3.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03