??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
857-164_HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-164 - przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0 … 48 V DC
Lista materiałowa
857-164_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
857-164
BEZEICHNUNG
Description
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
15.00 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
3.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03