피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie734/0734-0202_0008_0999-0962.prj},{NB=734-209/008-000},{BESTNR=734-209/008-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=9},{HOEHE=13.40},{BREITE=36.49},{TIEFE=18.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=orange},{GEWICHT=7.592},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-209_008-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-209_008-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
734-209/008-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
734-202/008-000 TO 734-220/008-000 - FEMALE PLUG WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Bill of material
734-209/008-000
BESTNR
Item-No.
734-209/008-000
734-209/008-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
6 - 7
mm
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10
A
RM
Pin Spacing
3.81
mm
P
No. of poles
9
9
HOEHE
Height
13.40
mm
BREITE
Width
36.49
36.49
mm
TIEFE
Depth
18.60
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
9
9
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
9
9
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Weight
7.592
7.592
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09