??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
704-5014
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
704-5014 - moduł przejściowy do oprzew. systemowego, wielowtyki zgodnie z DIN 41651, wtyk, 20-bieg., 16-kanałowe wyjście przekaźnikowe, 1 zestyk przełączny, 1 x wycięcie, dwupiętrowe złączki do płytek drukowanych, bez przekaźnika, w podstawce montażowej
Lista materiałowa
704-5014
BESTNR
Nr zamówienia.
704-5014
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
105.00 mm
BREITE
szerokość
180.00 mm
TIEFE
głębokość
50.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
550.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01