??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
262-281
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-281 - Platzsparende 4-Leiter-Endklemme, ohne Drücker, für Anwendungen Ex e II geeignet, ohne seitlich überstehenden Rastfuß, 1-polig, für Klemmenleisten mit Rastfüßen, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-281
BESTNR
Bestell-Nr.
262-281
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
550 V
STROM
Strom
30 A
HOEHE
Höhe
23.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
6.866 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06