??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
261-323/331-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-321/331-000 hasta 261-326/331-000 - Borna final para 2 conductores para una máxima flexibilización del espacio, En un lado con tecla de accionamiento, sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
261-323/331-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
HOEHE
Altura
23.20 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06