??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
261-317/331-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-317/331-000 - 2-Leiter-Klemme, einseitig mit Drücker, mit Rastfuß, 1-polig, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
261-317/331-000
BESTNR
Bestell-Nr.
261-317/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
23.20 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
2.460 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06