??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
261-307
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-307 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, avec bride de fixation, 1 pôle, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-307
BESTNR
No de produit
261-307
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
hauteur
18.00 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
2.320 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06