??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
232-632
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-632 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-632
BESTNR
Codice art.
232-632
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
13.00 mm
TIEFE
Profondita
41.50 mm
FARBE
Colore
orange
GEWICHT
Peso
3.060 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14