??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
232-612
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-612 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-612
BESTNR
Codice art.
232-612
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
12
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
63.00 mm
TIEFE
Profondita
53.95 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
16.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14